Konfigurierbar in [Ausführung] Außenring + Rad / [Traglast] 100, 200 daN (kgf) | 102, 204 kg / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Stahl
Die Transporträder von TRUSCO NAKAYAMA finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen. Die Höchstbelastung der Transporträder kann abhängig von der Variante 100, 200 daN (kgf) | 102 oder 204 kg betragen. Die vorhandenen Werkstoffe sind Kautschuk und Stahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HTW100 |
HTW130 |
HTW150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | JAN-Code | Bestellcode | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 32 | 12 | 39.6 | 100 | 102 | 4989999124835 | 392-5897 | 350 | ||
19.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 130 | 38 | 15 | 50 | 180 | 184 | 4989999124842 | 392-5901 | 570 | ||
22.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 40 | 15 | 50 | 200 | 204 | 4989999124859 | 392-5919 | 710 |
Loading...
Radausführung | Außenring + Rad | Radwerkstoff | Kautschuk | Lager | Ohne |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Stahl | Stückzahl(Stück) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. Last/Zulässige Last(daN)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
JAN-Code
Bestellcode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften