Schnappverschluss mit Schlüsselloch, Feder / Stahl【2 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P31H

Teilenummer
P31H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.21 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hauptgerät Durchmesser der Montagebohrung(mm) 3.2 Aufnahmebohrung Durchmesser(mm) 3.2 Schlüsselloch Durchmesser(mm) 5
Grundkorpus Länge(mm) 49 Grundkorpusbreite(mm) 16 Aufnehmerlänge(mm) 17
Werkstoff Kaltgewalztes Stahlblech (EN 1.0330 äquiv.) Oberflächenbehandlung Chromatiert, glänzend Menge/Packung(Stück) 2
JAN-Code 4989999042030 Bestellnummer 384-0018 Masse(g) 75

Sie befinden sich auf der Seite für Schnappverschluss mit Schlüsselloch, Feder / Stahl, die Teilenummer ist P31H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P31H.

Technischer Support