Edelstahl-Schnappverschluss【2 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P90SUS

Teilenummer
P90SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.77 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hauptgerät Durchmesser der Montagebohrung(mm) 3.5 Aufnahmebohrung Durchmesser(mm) 5.2 Grundkorpus Länge(mm) 41
Grundkorpusbreite(mm) 20 Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) Oberflächenbehandlung Hell
Menge/Packung(Stück) 2 JAN-Code 4989999042054 Bestellnummer 384-0034
Masse(g) 71

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Schnappverschluss, die Teilenummer ist P90SUS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P90SUS.

Technischer Support