Schnappverschluss, mit Riegel / Stahl【2 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P36

Teilenummer
P36
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.51 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hauptgerät Durchmesser der Montagebohrung(mm) 3.0 Aufnahmebohrung Durchmesser(mm) 3.5 Grundkorpus Länge(mm) 64.5
Grundkorpusbreite(mm) 27.5 Werkstoff Kaltgewalztes Stahlblech (EN 1.0330 äquiv.) Oberflächenbehandlung Verchromte Beschichtung
Menge/Packung(Stück) 2 JAN-Code 4989999086935 Bestellnummer 232-8321
Masse(g) 90

Sie befinden sich auf der Seite für Schnappverschluss, mit Riegel / Stahl, die Teilenummer ist P36.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P36.

Technischer Support