Stahldraht (kleine Rolle)

Stahldraht (kleine Rolle)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Small roll type.

[Applications]
· For gardening, farming, and other work.
· For bundling of various objects.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TYWS03
TYWS07
TYWS09
TYWS055
TYWS12
TYWS16
TYWS-035
TYWS-045
TYWS-20
TYWS-26
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Drahtdurchmesser
(mm)
Zählung Länge
(m)
Nutzlast
(kgf)
JAN-Code Bestellnummer Masse
(g)

6.72 €

1 6 Arbeitstage 0.3030200.364989999030556359-973611

11.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.7227044989999030518359-9698212

10.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.9204074989999030525359-9701200

6.72 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 0.55241234989999030563359-974422

9.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1.21825134989999030532359-9710222

9.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.61615214989999030549359-9728237

4.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.3528170.404989999366822759-302326

4.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.4526150.804989999366839759-303123

11.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 21410364989999366846759-3040247

11.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.6126604989999366853759-3058250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kabel Werkstoff Kabel aus zinkbeschichtetem Stahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt (JIS-SWMGS-2) Oberflächenbehandlung Galvanisierte Ausführung
Anzahl in einem Paket 1 Rolle

Technischer Support