Magnetverschluss aus Aluminium / Horizontaler Einbau 87 mm TMC11A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TMC11A

Teilenummer
TMC11A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.51 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetausführung Magnetausführung, Kategorie Rechteckig Adsorptionsvermögen(N) 68.6
Gesamtlänge(mm) 87 Breite(mm) 23.5 Befestigungsmethode Einführung
Montagebohrungs-Ø D(mm) 8 x 3,5 geschlitzte Bohrung Magnet, quadratisch, Montagefläche B Anzugsplatte Verfügbar
Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung Grundkörper NA
Anziehungsplatte, Oberflächenmaterial Stahl Höhe(mm) 15.3 Farbe Gold
Stückzahl(Stk.) 1 JAN-Code 4989999280623 Bestellnummer 279-5809
Masse(g) 72

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetverschluss aus Aluminium / Horizontaler Einbau 87 mm TMC11A, die Teilenummer ist TMC11A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TMC11A.

Technischer Support