Magnetverschluss aus Aluminium / Vertikaler Einbau TSM77

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSM77
TSM77S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Adsorptionsvermögen
(N)
JAN-Code Bestellnummer

6.30 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

404989999090970300-5399

6.21 €

1 6 Arbeitstage 804989999090987300-5402

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetausführung Magnetausführung, Kategorie Rechteckig Gesamtlänge(mm) 50.5
Breite(mm) 17.4 Befestigungsmethode Einführung Montagebohrungs-Ø D(mm) 3.5
Magnet, quadratisch, Montagefläche A Anzugsplatte Verfügbar Betriebsumgebung Standard
Grundwerkstoff Aluminium Oberflächenbehandlung Grundkörper NA Anziehungsplatte, Oberflächenmaterial Stahl
Höhe(mm) 13 Farbe Silber Stückzahl(Stk.) 1
Masse(g) 34

Technischer Support