Magnetverschluss aus Nylon TSM25SW

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSM25SWBR
TSM25SWW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe JAN-Code Bestellnummer

6.55 €

1 6 Arbeitstage Braun4989999090833300-5259

6.55 €

1 6 Arbeitstage Weiß4989999090840300-5267

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetausführung Magnetausführung, Kategorie Runde Form Adsorptionsvermögen(N) 30 × 2
Gesamtlänge(mm) 62 Breite(mm) 18.5 Befestigungsmethode Einführung
Montagebohrungs-Ø D(mm) 3,2 x 8 geschlitzte Bohrung Magnet, quadratisch, Montagefläche B Anzugsplatte Verfügbar
Betriebsumgebung Standard Grundwerkstoff Kunststoff Anziehungsplatte, Oberflächenmaterial Stahl
Stückzahl(Stk.) 1 Masse(g) 28

Technischer Support