Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.44A
Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch | Anzugskraft(N) | 2800 | Grundwerkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Klemmschraube | Feststehend | Klemmschraubengröße | M10 | Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl |
Kategorie | Grundkörper | Spannarmhöhe(mm) | 75 | Spannarmlänge(mm) | 60 |
Grifflänge | Standard | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 2260~ | Spitzenzubehör | Stahlschraube |
Spitzenschraube, Position einstellen | Nicht verstellbar (fest) |
Sie befinden sich auf der Seite für Niederhalte-Klemme, Nr. 44A, die Teilenummer ist NO.44A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.44A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften