Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.51C
Form | Druck- und Zugspannung | Anzugskraft(N) | 16000 | Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Grundwerkstoff | Stahl | Klemmschraube | Feststehend | Klemmschraubengröße | M8 |
Werkstoff der Klemmschrauben | Stahl | Spannarmhöhe(mm) | 60.5 | Spannarmlänge(mm) | 101.3 |
Grifflänge | Standard | Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 3100~ | Spitzenzubehör | Mutter |
Hub(mm) | 76 |
Sie befinden sich auf der Seite für Horizontale Klemme, Druckausführung, Nr. 51C, die Teilenummer ist NO.51C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.51C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften