Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B880004 |
B880005 |
B880006 |
B880008 |
B880010 |
B880012 |
B880014 |
B880016 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passende Wellen-Ø (mm) | Länge L (mm) | Stift-Ø d (mm) | Menge/Packung (Stück) | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (g/Packung) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.61 € | 120 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 16.3 | 1 | 120 | 4989999074147 | 161-3286 | 24 | ||
10.61 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 17.9 | 1 | 100 | 4989999074154 | 161-3294 | 20 | ||
10.61 € | 90 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 21.2 | 1.2 | 90 | 4989999074161 | 161-3308 | 36 | ||
10.61 € | 60 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | 27.7 | 1.6 | 60 | 4989999074178 | 161-3316 | 84 | ||
10.61 € | 55 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 32.6 | 1.8 | 55 | 4989999074185 | 161-3324 | 60.5 | ||
10.61 € | 51 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 12 | 35.8 | 1.8 | 51 | 4989999074192 | 161-3332 | 76.5 | ||
10.88 € | 35 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 14 | 40.6 | 2.0 | 35 | 4989999074208 | 161-3341 | 73.5 | ||
10.61 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | 43.8 | 2.0 | 30 | 4989999074215 | 161-3359 | 69 |
Loading...
Ausführung | Splint | Werkstoff | Kabel aus Hartstahldraht (JIS-SWRH) | Verkaufseinheit | Karton/Packung |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Chromatiert, III-wertig (klar) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passende Wellen-Ø(mm)
Länge L(mm)
Stift-Ø d(mm)
Menge/Packung(Stück)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften