Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TP-4PA31-8
Grundkörper, Form | Pedalausführung | Anzahl der Anschlüsse | 3 Anschlüsse | Anzahl der Schaltstellungen | 2 Positionen, Öffner |
---|---|---|---|---|---|
Schaltbetrieb | Fußschalter | Rohranschluss, Ausführung | Rc | Rohrleitung, Ausführung und Richtung | Direkt, Seite |
Nutzbare Querschnittfläche(mm2) | 8 | Anschlussdurchmesser (EIN-, AUSLASS) | Rc1/4 | Anschluss-Ø EX | Rc1/8 |
Breite(mm) | 80 | Tiefe(mm) | 120 | Höhe(mm) | 48.5 |
Zulässige Flüssigkeiten | Luft | Fluidtemperatur(°C) | 5–60 | Betriebsdruck(MPa) | 0-0,7 |
Spezifikationen | Ohne Verriegelung | Stückzahl(Stück) | 1 | JAN Code | 4989999344059 |
Bestellcode | 285-9882 | Masse(g) | 700 |
Sie befinden sich auf der Seite für Pedalbetätigtes Umschaltventil, die Teilenummer ist TP-4PA31-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TP-4PA31-8.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften