Aufhängeschelle (mit Spannschraube)

Aufhängeschelle (mit Spannschraube)
- Assembled and extends to both sides.
- Base freely rotates left and right.
- Prevents NT falling.
- Band provided to hang pipes in place.
- For steel pipes.
- For PVC pipes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TPS308
TPS309
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

6.75 €

1 6 Arbeitstage 634989999087390282-095181

7.80 €

1 6 Arbeitstage 654989999087406282-096090

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Hängeschellen Passender Rohraußen-Ø (D)(mm) 20~unter 30 Werkstoff Stahl (EN 1.0320 Äquiv.) (warmgewickelt))
Geeignetes Rohrmodell Stahlrohr/PVC-Rohr Oberflächenbehandlung Glänzend chromatiert C(mm) 25
t(mm) 1.2 W(mm) 25 Schraubengröße d1 W3/8
Schraubengröße d2 M6 × 22 Anzahl(Stück) 1

Technischer Support