Apparate-Lenkrollen / ET75RH□ / Gummi / Gewindebolzen

Apparate-Lenkrollen / ET75RH□ / Gummi / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Ausführung] zum Einschrauben | ohne Angabe | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 95 mm / [Traglast] 40.8 daN (kgf) | 40 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk



TRUSCO NAKAYAMA hat diese Apparate-Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 95 mm angeschraubt werden. Die Lenkrollen sind für eine Last von 40.8 daN (kgf) | 40 daN (kgf) ausgelegt. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 80 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ET75RH
ET75RHS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag Spezifikationen JAN-Code Bestellcode Masse
(g)

10.02 €

1 6 Arbeitstage kAZum Einschrauben4989999676242500-8255310

10.27 €

1 6 Arbeitstage Mit RotationsklemmeEinschraubbar/mit Stopper4989999676259500-8263340

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben Montage- Höhe H(mm) 95 Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Zulässige Last(daN) 40 Radwerkstoff Kautschuk Radmerkmale kA
Befestigungsmaterial Stahl Gewinde-Ø W3/8 Rollen-Ø D(mm) 75
Radbreite(mm) 21 Lastkategorie Geringe Last Achsenlänge L(mm) 14
Zulässige Last(kgf) 40.8 Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support