Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Nenndurchmesser] 0.5 - 2.2 mm | 8.3 - 59.2 mm / [Oberflächenbehandlung]
Die Sicherungsringe für Bohrungen von TRUSCO NAKAYAMA dienen dazu, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu sichern. Dank des Werkstoffes, Edelstahl, sind diese besonders Edelstahl. Die Sicherungsringe sind in diesen Durchmessern erhältlich: 0.5 - 2.2 mm | 8.3 - 59.2 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B910014
Teilenummer
|
---|
B910014 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße | Werkstoff | Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz) (mm) | Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.) (mm) | Passende Welle m (Referenz) (mm) | d3 (mm) | t (mm) | Oberflächenbehandlung | Menge (Stück) | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.85 € | 13 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 14 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | 14 | 14.6 | 1.15 | 15.1 | 1.00 | NA | 13 Stück/Packung | 4989999072150 | 161-0546 | 6,23 (bei 13 Stk.) |
Loading...
Ausführung | Schubrichtung Montage (für Bohrung) | Modell | Sicherungsring Ausführung C für Bohrung | Mit Sicherungsringnut | Äußerer Ringanschlag |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung mit Befestigungsmethode | Standard | Artikelausführung | Sicherungsring |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsringe für Bohrungen / B91 / Stahl, Edelstahl, die Teilenummer ist B910014.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B910014.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Ausführung
Nenngröße
Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)(mm)
Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.)(mm)
Passende Welle m (Referenz)(mm)
d3(mm)
t(mm)
Oberflächenbehandlung
Menge(Stück)
JAN Code
Bestellnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B330011 |
B330012 |
B330013 |
B910015 |
B910016 |
B910017 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nenngröße | Werkstoff | Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz) (mm) | Passende Welle oder Bohrung d2 (Ref.) (mm) | Passende Welle m (Referenz) (mm) | d3 (mm) | t (mm) | Oberflächenbehandlung | Menge (Stück) | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.94 € | 55 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 11 | [Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.) | 11 | 11.4 | 1.15 | 11.8 | 1.00 | ACP-Verarbeitung | 55 Stück/Packung | 4989999071795 | 161-0121 | 17,77 (bei 55 Stk.) | ||
9.94 € | 55 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 12 | [Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.) | 12 | 12.5 | 1.15 | 13.0 | 1.00 | ACP-Verarbeitung | 55 Stück/Packung | 4989999071801 | 161-0139 | 22,28 (bei 55 Stk.) | ||
9.94 € | 55 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 13 | [Stahl] Federstahl (EN 1.0601 äquiv.) | 13 | 13.6 | 1.15 | 14.1 | 1.00 | ACP-Verarbeitung | 55 Stück/Packung | 4989999071818 | 161-0147 | 24,2 (bei 55 Stk.) | ||
10.85 € | 13 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | 15 | 15.7 | 1.15 | 16.2 | 1.00 | NA | 13 Stück/Packung | 4989999072167 | 161-0554 | 7,33 (bei 13 Stk.) | ||
10.85 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | 16 | 16.8 | 1.15 | 17.3 | 1.00 | NA | 12 Stück/Packung | 4989999072174 | 161-0562 | 7,31 (bei 12 Stk.) | ||
10.27 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 17 | [Edelstahl] Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | 17 | 17.8 | 1.15 | 18.3 | 1.00 | NA | 12 Stück/Packung | 4989999072181 | 161-0571 | 7,82 (bei 12 Stk.) |