Konfigurierbar in [Länge] 7 - 10 (mm) / [Material] Edelstahl [Oberflächenbehandlung] Brüniert / [Antriebsform] Innensechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B83-0114 |
B83-0118 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maß (PT) | Dimension T (mm) | Maß B (mm) | Maß m (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (g) | Größe t (Einzelheiten) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.41 € | 14 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/4 | 10 | 6 | 4.5 | 4989999076387 | 212-9566 | 11.61 | 10,0±0,4 | |
7.54 € | 19 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/8 | 7 | 5 | 3.0 | 4989999076370 | 212-9558 | 4.96 | 7,0±0,4 |
Loading...
Form | Standard | Montagebohrungsform | Innensechskant | Werkstoff | Drahtkabel aus kohlenstoffarmem Stahl (JIS-SWCH) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Brüniert | Zum Einschrauben | Senkkopfstecker | Festigkeitsklassifizierung | Gleichwertig mit 4,8 |
Spezifikationen | JIS, B0203 Standardartikel | Anzahl in einem Paket | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Maß (PT)
Dimension T(mm)
Maß B(mm)
Maß m(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften