Konfigurierbar in [Länge] 6 - 20 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B113-0306 |
B113-0308 |
B113-0310 |
B113-0316 |
B113-0406 |
B113-0408 |
B113-0410 |
B113-0416 |
B113-0420 |
B113-0510 |
B113-0516 |
B113-0520 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Abstand (mm) | Menge/Packung (Stk.) | Passender Schraubendreher/Entfernungswerkzeug | Außendurchmesser Kopf d | Kopfdicke k | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.13 € | 14 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 0.5 | 14 | W2 | 5.5 | 1.65 | 4989999380545 | 765-1406 | 14.8 | ||
10.15 € | 14 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 8 | 0.5 | 14 | W2 | 5.5 | 1.65 | 4989999380552 | 765-1414 | 16.0 | ||
10.15 € | 14 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 10 | 0.5 | 14 | W2 | 5.5 | 1.65 | 4989999380569 | 765-1422 | 17.0 | ||
10.18 € | 13 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 16 | 0.5 | 13 | W2 | 5.5 | 1.65 | 4989999380576 | 765-1431 | 20.0 | ||
10.18 € | 14 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 6 | 0.7 | 14 | W4 | 8.4 | 2.7 | 4989999380583 | 765-1449 | 21.5 | ||
10.19 € | 14 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 8 | 0.7 | 14 | W4 | 8.4 | 2.7 | 4989999380590 | 765-1457 | 23.4 | ||
9.43 € | 14 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 10 | 0.7 | 14 | W4 | 8.4 | 2.7 | 4989999380606 | 765-1465 | 26.0 | ||
10.26 € | 13 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 16 | 0.7 | 13 | W4 | 8.4 | 2.7 | 4989999380613 | 765-1473 | 30.5 | ||
10.24 € | 11 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 20 | 0.7 | 11 | W4 | 8.4 | 2.7 | 4989999380620 | 765-1481 | 30.7 | ||
10.21 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 10 | 0.8 | 10 | W5 | 9.3 | 2.7 | 4989999380637 | 765-1490 | 25.0 | ||
10.29 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 16 | 0.8 | 10 | W5 | 9.3 | 2.7 | 4989999380644 | 765-1503 | 35.0 | ||
10.30 € | 9 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 20 | 0.8 | 9 | W5 | 9.3 | 2.7 | 4989999380651 | 765-1511 | 37.0 |
Loading...
Genaue Form | Scheibe | Werkstoff | Edelstahl (A2) | Oberflächenbehandlung | k. A. |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Tri-Wing | Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Standard |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Schraubmodell | Vollgewinde | Anzahl in einem Paket | 1 Packung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Abstand(mm)
Menge/Packung(Stk.)
Passender Schraubendreher/Entfernungswerkzeug
Außendurchmesser Kopf d
Kopfdicke k
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften