Linsenkopfschrauben / Dreikant / rostfreier Stahl / B101 【8-12 Stk. pro Packung】

Linsenkopfschrauben / Dreikant / rostfreier Stahl / B101

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 20 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Wenn Sie hochwertige Linsenkopfschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von TRUSCO NAKAYAMA. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind in den Größen 6 - 20 (mm) erhältlich. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Linsenkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B101-0308
B101-0406
B101-0420
B101-0510
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)
Abstand
(mm)
Menge/Packung
(Stk.)
Passender Schraubendreher/Entfernungswerkzeug Außendurchmesser Kopf d Kopfdicke k JAN Code Bestellnummer Gewicht
(g)

10.57 €

12 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 380.51235.71.654989999378498765-007816.4

10.60 €

11 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 460.71147.62.24989999378528765-010819.6

10.66 €

9 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 4200.7947.62.24989999378566765-014127.6

10.66 €

8 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 5100.8859.52.754989999378573765-015927.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Halbrundkopf Werkstoff Edelstahl (A2) Oberflächenbehandlung k. A.
Montagebohrung, Form Dreieckige Bohrung Spitzenform Flaches Ende Zusätzliche Form Standard
Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Standard (rund) Verkaufseinheit Box/Packung
Schraubmodell Vollgewinde Anzahl in einem Paket 1 Packung

Technischer Support