Konfigurierbar in [Länge] 8 - 50 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Chromatiert (III-wertig), Glänzend Verchromt / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B420540 |
B420635 |
B420640 |
B430408 |
B430640 |
B7420425 |
B7420450 |
B7420535 |
B7420540 |
B7420545 |
B7420625 |
B7420630 |
B7420635 |
B7420645 |
B7420650 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Menge/Packung (Stück) | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.37 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 40 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | Glänzend chromatierte Beschichtung | 40 | 4989999059595 | 159-6896 | 240.72 | ||
8.42 € | 29 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 35 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | Glänzend chromatierte Beschichtung | 29 | 4989999059670 | 159-6985 | 245.22 | ||
8.37 € | 26 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 40 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | Glänzend chromatierte Beschichtung | 26 | 4989999059687 | 159-6993 | 240.73 | ||
7.32 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 8 | Edelstahl | NA | 80 | 4989999059861 | 159-7108 | 108.64 | ||
8.47 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 40 | Edelstahl | NA | 12 | 4989999060119 | 159-7361 | 111.11 | ||
7.44 € | 58 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 25 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | Chromatiert (III-wertig) | 58 | 4989999084542 | 285-7308 | 148.3 | ||
7.22 € | 28 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 50 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | Chromatiert (III-wertig) | 28 | 4989999084597 | 285-7359 | 121 | ||
7.38 € | 26 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 35 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | Chromatiert (III-wertig) | 26 | 4989999084672 | 285-7430 | 141.8 | ||
7.36 € | 23 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 40 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | Chromatiert (III-wertig) | 23 | 4989999084689 | 285-7448 | 138.4 | ||
7.31 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 45 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | Chromatiert (III-wertig) | 20 | 4989999084696 | 285-7456 | 132 | ||
7.50 € | 23 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 25 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | Chromatiert (III-wertig) | 23 | 4989999084740 | 285-7502 | 157.3 | ||
7.47 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 30 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | Chromatiert (III-wertig) | 20 | 4989999084757 | 285-7511 | 152.9 | ||
7.39 € | 17 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 35 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | Chromatiert (III-wertig) | 17 | 4989999084764 | 285-7529 | 143.7 | ||
7.30 € | 13 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 45 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | Chromatiert (III-wertig) | 13 | 4989999084788 | 285-7545 | 131 | ||
7.30 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 50 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | Chromatiert (III-wertig) | 12 | 4989999084795 | 285-7553 | 131 |
Loading...
Genaue Form | Fachwerk | Montagebohrung, Form | Kreuzschlitzkopf | Spitzenform | Kegelspitze |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Gewindeformende Schraube | Standardausführung | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung |
Anwendung | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Menge/Packung(Stück)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften