Metallverbindung, flach, 24 mm, L-Form

Metallverbindung, flach, 24 mm, L-Form
● Either when mounting equipment or after carrying out preliminary tacking, adjustments and fine-tuning are simple.
● Easily adjustable with just a single screwdriver.
● The material can be used in a variety of combinations easily.
● Our abundant selection of parts will bring your idea to life.
● Connection metal fitting.
● Car accessory mounting fittings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TK24FL2C

Teilenummer
TK24FL2C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.86 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Band, Harteisenplatten Plattendicke(mm) 2.3
Bohrungsdurchmesser(mm) 6.5 Breite(mm) 24 Anzahl Bohrungen 3
Länge L1(mm) 65 Länge L2(mm) 65 Durchmesser Langloch(mm) 7 x 30
Material Stahl Oberflächenbehandlung Verchromte Stückzahl(Stück) 1
JAN-Code 4989999281934 Bestellnummer 283-1481 Masse(g) 38

Sie befinden sich auf der Seite für Metallverbindung, flach, 24 mm, L-Form, die Teilenummer ist TK24FL2C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TK24FL2C.

Technischer Support