Vertikales Pressband T-Halterungen

Vertikales Pressband T-Halterungen
Features
- Can be used to create extended objects and fix in place floor and wall piping, with a wide array of potential applications.
 Thus product can be used effectively when combined with a perforated angle.

Application
- Used for installing standing pipes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TPST30
TPST50
TPST65
TPST75
TPST100
TPST125
TPST150
TPST200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe L
(mm)
Bohrungsanzahl JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

3.14 €

1 6 Arbeitstage 30Mit 1 Bohrung4989999087444282-098626

3.73 €

1 6 Arbeitstage 50Mit 2 Bohrungen4989999087192282-099437

3.91 €

1 6 Arbeitstage 65Mit 2 Bohrungen4989999087208282-100146

4.08 €

1 6 Arbeitstage 75Mit 2 Bohrungen4989999087215282-101051

4.51 €

1 6 Arbeitstage 100Mit 2 Bohrungen4989999087222282-102867

4.86 €

1 6 Arbeitstage 125Mit 2 Bohrungen4989999087239282-103680

5.56 €

1 6 Arbeitstage 150Mit 2 Bohrungen4989999087246282-104499

6.68 €

1 6 Arbeitstage 200Mit 2 Bohrungen4989999087253282-1052122

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Teile für vertikale Schellen Werkstoff Stahl (EN 1.0330 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Glänzend chromatiert
Breite W2(mm) 25 Dicke W1(mm) 3.2 Anzahl in einem Paket 1

Technischer Support