Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
POSL22
Teilenummer
|
---|
POSL22 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussschraube M | Wellen-Ø d (mm) | Anschlussgewinde, Richtung | Dynamische Tragzahl (kN) | Allowable Incline Angle α (deg) | Gesamtbreite (mm) | Mittenabstand (mm) | Gesamthöhe (mm) | Menge/Anzahl pro Karton | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht/Karton (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.88 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [M22] M22×1,50 | 22 | Linke Schraube | 38 | 15 | 54 | 84 | 111 | 1 | 4989999347968 | 277-5069 | 480 |
Loading...
Ausführung | Gelenkkopf | Gelenkkopf, Ausführung | Standard | Werkstoff Grundkörper | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Form | Außengewinde | Kugelmaterial | Lagerstahl mit hohem Kohlenstoff-/Chromgehalt | Auskleidungsmaterial | Spezielle Kupferlegierung, selbstschmierend, Kunstharz |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -50::230 | Schmierung | Schmierung |
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe mit Außengewinde / POS, POSL / Linksgewinde, Rechtsgewinde / Schmieröffnung, die Teilenummer ist POSL22.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer POSL22.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussschraube M
Ausführung
Wellen-Ø d(mm)
Anschlussgewinde, Richtung
Allowable Incline Angle α(deg)
Gesamtbreite(mm)
Mittenabstand(mm)
Gesamthöhe(mm)
Menge/Anzahl pro Karton
JAN Code
Bestellnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
POS16 |
POS18 |
POS20 |
POSL5 |
POSL6 |
POSL8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschlussschraube M | Wellen-Ø d (mm) | Anschlussgewinde, Richtung | Dynamische Tragzahl (kN) | Allowable Incline Angle α (deg) | Gesamtbreite (mm) | Mittenabstand (mm) | Gesamthöhe (mm) | Menge/Anzahl pro Karton | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht/Karton (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [M16] M16×2,00 | 16 | Rechte Schraube | 21.6 | 15 | 42 | 66 | 87 | 1 | 4989999347838 | 280-7742 | 210 | ||
28.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [M18] M18×1,50 | 18 | Rechte Schraube | 26 | 15 | 46 | 72 | 95 | 1 | 4989999347845 | 280-7751 | 280 | ||
34.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [M20] M20×1,50 | 20 | Rechte Schraube | 31.4 | 14 | 50 | 78 | 103 | 1 | 4989999347852 | 280-7769 | 380 | ||
20.09 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [M5] M5×0,80 | 5 | Linke Schraube | 3.25 | 13 | 18 | 33 | 42 | 2 | 4989999347876 | 277-4976 | 13 | |
21.83 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [M6] M6×1,00 | 6 | Linke Schraube | 4.3 | 13 | 20 | 36 | 46 | 2 | 4989999347883 | 277-4984 | 20 | |
23.19 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | [M8] M8 x 1,25 | 8 | Linke Schraube | 7.2 | 14 | 24 | 42 | 54 | 2 | 4989999347890 | 277-4992 | 38 |