Weichgeglühter Eisendraht

Weichgeglühter Eisendraht

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Features]
● Employs soft annealed iron wire which is easy to process.

[Applications]
· For tying scaffolding used in construction sites.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10155332
10155333
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Eisendraht Durchmesser
(mm)
Länge
(m)
JAN-Code Bestellnummer

42.23 €

1 6 Arbeitstage 3.2Ca. 454962123553329382-0262

42.09 €

1 6 Arbeitstage 2.6Ca. 724962123553336382-0271

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Getemperter Eisendraht Bestelleinheit(Pakete) 1 Masse(G/Paket) 3000

Technischer Support