Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 24 - 70 mm / [Innendurchmesser nominal] 8 - 50 mm
In vielen linearen Anwendungen erforderlich sind diese Linearkugellager von INA. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 8 und 50 mm. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 24 bis 70 mm zu wählen. Der Werkstoff des Außenzylinders besteht aus Stahl.
Herstellerdetails:
[Merkmale]
● Unbegrenzte lineare Wirkung aufgrund der Kugelzirkulation.
● Der Schlitz im Außenring ermöglicht nicht nur die Zirkulation der Kugeln, sondern fungiert auch als Schmierung.
● DIN-Standardteil.
● Präzisionsschlittenteile, z. B. in Präzisionsgeräten.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KH0824 |
KH1228 |
KH1428 |
KH1630 |
KH2030 |
KH3050 |
KH5070 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | JAN Code | Order Code | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 15 | 24 | 4560120820439 | 219-7375 | 12 | ||
11.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 19 | 28 | 4560120820453 | 219-7391 | 18,5 | ||
11.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 21 | 28 | 4560120820460 | 219-7405 | 20,5 | ||
15.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 24 | 30 | 4560120820477 | 219-7413 | 27,5 | ||
21.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 28 | 30 | 4560120820484 | 219-7421 | 32,5 | ||
43.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 40 | 50 | 4560120820507 | 219-7448 | 95 | ||
107.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 62 | 70 | 4560120820521 | 219-7464 | 252 |
Loading...
Werkstoff Außenzylinder | Iron | Oberflächenbehandlung Außenzylinder | No Surface Treatment | Schmierung | Lubricant Application |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Linearkugellager | Single | Ausführung Länge | Einfach | Genauigkeitsklasse | Standard Grade |
Typ | Straight | Ausführung | Geschlossen | Zulässige Bewegungsart | Linear Motion |
Quantity(piece) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
JAN Code
Order Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften