Kugelventil mit Gewinde (Ausführung 800 / Edelstahl) 316SFVM

Kugelventil mit Gewinde (Ausführung 800 / Edelstahl) 316SFVM
● Full-bore, lever handle type.
● For water, oil, and gas.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
316SFVM15A
316SFVM20A
316SFVM25A
316SFVM32A
316SFVM40A
316SFVM50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Länge L
(mm)
Höhe (H)
(mm)
Grifflänge D
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

67.10 €

1 10 Arbeitstage 1/2B (15A)1/2B (15A)62541004571130776838175-4670325

89.00 €

1 9 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)73571304571130776845175-4688510

98.53 €

1 9 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)85641304571130776852175-4696750

137.09 €

1 9 Arbeitstage 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)98691504571130776869175-47001220

203.63 €

1 9 Arbeitstage 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)108771504571130776876175-47181960

263.12 €

1 9 Arbeitstage 2B (50A)2B (50A)124892004571130776883175-48232890

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form Gerade Grundwerkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) Zulässige Flüssigkeit Wasser / Öl / Gas
Kugelventil, Ausführung Volldurchgang Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rc Steuerseite, Verbindungsausführung Rc
Griffform Hebel Grundkörper, Lauffläche fluoropolymer Betriebsmethode Manuelle Betriebsart
Maximaler Druck(MPa) 5,49 (gleichmäßiger Wasserdurchfluss bei normaler Temperatur) Anzahl(Stück) 1

Technischer Support