Konfigurierbar in [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Verzinkt / [Variante Details] Metrisches Feingewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SUSKN-8
Teilenummer
|
---|
SUSKN-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | Maß S (mm) | Maß L (mm) | Maß E (mm) | Stück/Packung (Stück) | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (kg/Box) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294.22 € | 300 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | Edelstahl | NA | NA | 13 | 7.3 | 15 | 300 | 4580473404308 | 473-4921 | 1.6 |
Loading...
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Anwendungen, Funktionen | Sicherung gegen Lösen | Verkaufseinheit | Box/Packung |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung mit Sechskantmutter | Ausführung A | Einzelheiten zur Arretierung | Reibungsmutter |
Sie befinden sich auf der Seite für K-Sicherungsmutter, die Teilenummer ist SUSKN-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUSKN-8.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nenngröße Schraube (M)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Oberflächenbehandlung (Einzelheiten)
Maß S(mm)
Maß L(mm)
Maß E(mm)
Stück/Packung(Stück)
JAN Code
Bestellnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
D-KN-10 |
D-KN-12 |
D-KN-16 |
D-KN-20 |
D-KN-22 |
D-KN-24 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nenngröße Schraube (M) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | Maß S (mm) | Maß L (mm) | Maß E (mm) | Stück/Packung (Stück) | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (kg/Box) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.88 € | 250 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Stahl | Verzinkt | Feuerverzinkt | 17 | 8.3 | 19.6 | 250 | 4580473404391 | 473-3461 | 2.4 | ||
179.02 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 12 | Stahl | Verzinkt | Feuerverzinkt | 19 | 10.5 | 21.9 | 200 | 4580473404407 | 473-3479 | 3.1 | ||
149.35 € | 80 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 16 | Stahl | Verzinkt | Feuerverzinkt | 24 | 14.5 | 27.7 | 80 | 4580473404414 | 473-3487 | 2.6 | ||
145.91 € | 40 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 20 | Stahl | Verzinkt | Feuerverzinkt | 30 | 17.5 | 34.6 | 40 | 4580473404421 | 473-3495 | 2.5 | ||
156.69 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 22 | Stahl | Verzinkt | Feuerverzinkt | 32 | 19.5 | 37 | 30 | 4580473404438 | 473-3509 | 2.3 | ||
133.54 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 24 | Stahl | Verzinkt | Feuerverzinkt | 36 | 21.5 | 41.6 | 25 | 4580473404445 | 473-3517 | 2.8 |