Alu-Konstruktionsprofile / YFL-4080-8-1200, Serie 8 / Aluminium / 40x80

Alu-Konstruktionsprofile / YFL-4080-8-1200, Serie 8 / Aluminium / 40x80
  • Mengenrabatt
Dies ist ein 40 mm / 80 mm Aluminium-Strangpressprofil. ● Konstruktionsmaterial für hohe Beanspruchung. ● Rahmen für Maschinen, Förderbänder, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

YFL-4080-8-1200

Teilenummer
YFL-4080-8-1200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

117.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Referenzrahmenbreite(mm) 40 Profilausführung Rechteckig Anzahl der Profilschlitze 2 Nut × 1 Nuten
Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium Ausführung mit geriffelter Oberfläche 4-seitige Nut Anfasen der Vorderseite NA
Querschnittsfläche(mm) 951,0 mm2 Schraubengröße(mm) 8 Länge(mm) 1200
Höhe(mm) 80 Stückzahl(Stk.) 1 JAN Code 4560141560550
Bestellnummer 177-6941 Masse(kg) 3.38

Sie befinden sich auf der Seite für Alu-Konstruktionsprofile / YFL-4080-8-1200, Serie 8 / Aluminium / 40x80, die Teilenummer ist YFL-4080-8-1200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer YFL-4080-8-1200.

Technischer Support