Endkappen / Kunststoff / YEC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YEC-2020
YEC-2040
YEC-3030
YEC-3060
YEC-4040
YEC-4080
YEC-6060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Profilgröße Tiefe
(mm)
Breite
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

2.19 €

1 6 Arbeitstage YF2020-420204562138860285177-75721.50

2.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage YF2040-440204562138860292177-75812.55

4.22 €

1 6 Arbeitstage YF3030-630304562138860308177-75993.50

6.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage YF3060-660304562138860315177-76026.00

4.72 €

1 6 Arbeitstage YF4040-840404562138860322177-76295.26

10.35 €

1 6 Arbeitstage YF4080-880404562138860339177-76378.40

8.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage YF6060-660604562138860346177-76119.50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Capform Quadratisch Montageart Montage durch Aufstecken Höhe(mm) 5
Stückzahl(Stück) 1

Technischer Support