Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XYMB40
Zufuhrmethode | Ritzeltrieb | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung des Tisches | Satinschwarz eloxiertes Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Führungsmechanismus | Schwalbenschwanznut | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm) | 25.1~30 | Tischgröße (Länge) L(mm) | 40 |
Tischgröße (Breite) W(mm) | 40 | Tischgröße (Dicke) H(mm) | 30 | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA |
Vorschubknopf Position | Holoaxiale Seite | Klemme | NA | Tischoberfläche(mm) | 40 x 40 |
Sie befinden sich auf der Seite für Stelltisch Schwalbenschwanzausführung, Serie XYMB, quadratisch, die Teilenummer ist XYMB40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XYMB40.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften