Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VP40X2M |
VP50X2M |
VP65X2M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø (mm) | D (mm) | t (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 48 | 4.0 | 4997983100369 | 446-5733 | 1.6 | ||
46.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 60 | 4.5 | 4997983100376 | 446-5741 | 2.2 | ||
60.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 65 | 76 | 4.5 | 4997983100383 | 446-5750 | 2.9 |
Loading...
Werkstoff | Vinylchlorid | Betriebstemperaturbereich [Max. Betriebsdruck: 1,0 MPa](°C) | 5~35 °C | Betriebstemperaturbereich [Max. Betriebsdruck: Kein Druck](°C) | 5~60 °C |
---|---|---|---|---|---|
Norm | Artikel nach Norm JIS K6741 | L(mm) | 2000 | Stückzahl | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø(mm)
D(mm)
t(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften