VU-Rohr (für Entwässerung und Belüftung)

VU-Rohr (für Entwässerung und Belüftung)
[Features]
• Lightweight exhaust water tube offers excellent corrosion and chemical resistance.
[Application]·
• Used in drainage and vent piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VU50X2M
VU65X2M
VU75X2M
VU125X2M
VU200X2M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Ø
(mm)
D
(mm)
t
(mm)
JAN Code Bestellnummer Gewicht
(g)

19.87 €

1 6 Arbeitstage 50601.84997983100826446-59891042

30.95 €

1 6 Arbeitstage 65762.24997983100833446-59971650

43.51 €

1 6 Arbeitstage 75892.74997983100840446-60042318

102.55 €

1 6 Arbeitstage 1251404.14997983100864446-58315478

171.84 €

1 6 Arbeitstage 2002166.54997983100888446-585713144

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Vinylchlorid Betriebstemperaturbereich [Max. Betriebsdruck: Kein Druck](°C) 5~60 °C Norm Artikel nach Norm JIS K6741
L(mm) 2000 Stückzahl 1

Technischer Support