Gate-Drehtisch

Gate-Drehtisch
The work surface is connected with a ball joint, enabling flexibility of operation that conventional products cannot match.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RC-60
RC-90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
Tischoberfläche
(mm)

497.35 €

1 10 Arbeitstage 1041~6041~60606060 x 60

542.03 €

1 9 Arbeitstage 1061~9061~90909090 x 90

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 30.1~50 Zufuhrmethode Ritzeltrieb Tischmaterial Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung des Tisches Satinschwarz eloxiertes Aluminium Zulässige Last(N) 39.2 Führungsmechanismus Schwalbenschwanznut
Durchgangsbohrung (Tischmittenbohrung) Verfügbar Tischgröße (Dicke) H(mm) 100 Tischgröße (Dicke) H (Bereich)(mm) 80.1~100
Stroke (θ Angle)(Grad) 360 Drehzentrums-Höhe(mm) 53 Klemme Klemmhebel
Max. Belastbarkeit 5 kg (50 N)

Technischer Support