Konfigurierbar in [Länge] 10 - 100 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Glänzend Verchromt
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BT-SS-1035
Teilenummer
|
---|
BT-SS-1035 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Abstand (mm) | Festigkeitsklasse (Stahl) | Festigkeitsklasse (Edelstahl) | Anzahl in einem Paket | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.61 € | 150 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Oberflächenbehandlung | 1.5 | 4.8 | - | 150 | 4997265901998 | 376-3099 | 4.65 |
Loading...
Genaue Form | Standard | Montagebohrung, Form | NA | Zusätzliche Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Verkaufseinheit | Box/Packung | Anwendung | Standard |
Schraubmodell | Vollgewinde |
Sie befinden sich auf der Seite für Sechskantschrauben / rostfreier Stahl, Stahl / A2-50, 4.8 / BT-SS, BT-SUS, die Teilenummer ist BT-SS-1035.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BT-SS-1035.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Festigkeitsklasse (Edelstahl)
Ausführung
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)
Abstand(mm)
Festigkeitsklasse (Stahl)
Anzahl in einem Paket
JAN Code
Bestellnummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BT-SS-0615 |
BT-SS-0625 |
BT-SS-0630 |
BT-SS-1045 |
BT-SS-1050 |
BT-SS-1055 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Abstand (mm) | Festigkeitsklasse (Stahl) | Festigkeitsklasse (Edelstahl) | Anzahl in einem Paket | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.81 € | 700 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 15 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Oberflächenbehandlung | 1 | 4.8 | - | 700 | 4997265900021 | 359-7334 | 3.74 | ||
84.34 € | 600 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 25 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Oberflächenbehandlung | 1 | 4.8 | - | 600 | 4997265900045 | 359-7351 | 4.09 | ||
79.24 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 30 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Oberflächenbehandlung | 1 | 4.8 | - | 500 | 4997265900052 | 359-7369 | 3.93 | ||
68.94 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 45 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Oberflächenbehandlung | 1.5 | 4.8 | - | 100 | 4997265902001 | 376-3102 | 3.60 | ||
73.30 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Oberflächenbehandlung | 1.5 | 4.8 | - | 100 | 4997265900205 | 359-7512 | 3.83 | ||
78.82 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 55 | [Stahl] Kohlenstoffarmer Stahl (JIS-SWCH) | [Glänzend verchromt] Glänzend chromatierte Oberflächenbehandlung | 1.5 | 4.8 | - | 100 | 4997265902018 | 376-3111 | 4.11 |