Konfigurierbar in [Länge] 5 - 40 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl [Material Details] Mit Vollgewinde / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Festigkeit] A2-70 / [Antriebsform] Innensechskant
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenngröße des Gewindes (M) | Länge L | Abstand (mm) | Anzahl in einem Paket | JAN Code | Bestellnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.21 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 5 | 0.5 | 500 | 4997265900755 | 360-2613 | 0.31 | ||
36.29 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 3 | 10 | 0.5 | 500 | 4997265900762 | 360-2621 | 0.42 | ||
41.50 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 15 | 0.5 | 500 | 4997265900779 | 360-2630 | 0.51 | ||
51.24 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 20 | 0.5 | 500 | 4997265900786 | 360-2648 | 0.63 | ||
53.30 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 10 | 0.7 | 500 | 4997265900793 | 360-2656 | 0.83 | ||
78.18 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4 | 20 | 0.7 | 500 | 4997265900816 | 360-2672 | 1.20 | ||
56.30 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 10 | 0.8 | 400 | 4997265900823 | 360-2681 | 1.16 | ||
64.74 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 15 | 0.8 | 400 | 4997265900830 | 360-2699 | 1.40 | ||
78.74 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 20 | 0.8 | 400 | 4997265900847 | 360-2702 | 1.64 | ||
90.10 € | 400 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 5 | 25 | 0.8 | 400 | 4997265900854 | 360-2711 | 1.84 | ||
40.18 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 10 | 1 | 200 | 4997265900861 | 360-2729 | 0.85 | ||
43.40 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 15 | 1 | 200 | 4997265900878 | 360-2737 | 1.04 | ||
50.71 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 20 | 1 | 200 | 4997265900885 | 360-2745 | 1.20 | |
55.06 € | 200 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 25 | 1 | 200 | 4997265900892 | 360-2753 | 1.38 | ||
46.58 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | 15 | 1.25 | 100 | 4997265900915 | 360-2770 | 1.10 | ||
51.48 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | 20 | 1.25 | 100 | 4997265900922 | 360-2788 | 1.25 | ||
57.33 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | 25 | 1.25 | 100 | 4997265900939 | 360-2796 | 1.42 | ||
63.83 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | 30 | 1.25 | 100 | 4997265900946 | 360-2800 | 1.57 | ||
91.35 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 1.5 | 100 | 4997265900953 | 360-2818 | 2.16 | ||
99.19 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 1.5 | 100 | 4997265900960 | 360-2826 | 2.42 | ||
67.85 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | 1.5 | 50 | 4997265900984 | 360-2842 | 1.59 |
Loading...
Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | NA | Form der Montagebohrung | Innensechskant |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Formen | Standard | Festigkeitsklasse (Edelstahl) | Äquivalent zu A2-70 | Typ des Gewindegrats | Metrisches Regelgewinde |
Grundform | Standard (rund) | Verkaufseinheit | Box/Packung | Anwendung | Standard |
Schraubmodell | Vollgewinde |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße des Gewindes (M)
Länge L
Abstand(mm)
Anzahl in einem Paket
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften