Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / YAB□□□4 / Aluminium extrudiert

Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / YAB□□□4 / Aluminium extrudiert
  • Mengenrabatt
Es stehen 2 Typen zur Auswahl: ein stranggepresster Bügel und ein Flachprofilbügel.

(i)Hinweis

  • Some of the products in the product image on the left and in the product information image below are shown in black, but are actually white anodized products.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YAB-3014-4
YAB-3034-4
YAB-6014-4F
YAB-6034-4F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anzahl der Profilnuten Dicke
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Breite
(mm)
Kompatibles Aluminiumprofil JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

3.35 €

1 6 Arbeitstage Dünne VerbinderNut einer Reihe-303014-4562138860018177-703310

4.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Dünne Verbinder2-reihige Nut-303034-4562138860032177-704122

5.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stranggepresste VerbinderNut einer Reihe6606014YF-2020-44562138860698773-201527

8.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stranggepresste Verbinder2-reihige Nut6606034YF-2040-4, YFL-4040-44562138860704773-203166

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verdrehschutz Ohne Lasche Verdrehschutz mit Eckführung Ohne Standard Schraubengröße M4
Werkstoff Aluminium (EN AW 6081 Äquiv.) Oberflächenbehandlung Transparent eloxierte Aluminiumbehandlung Stückzahl(Stück) 1

Technischer Support