Feuerfeste Kappe

Feuerfeste Kappe
[Features]
· No need to fill the insides of the fittings with putty.
· Simply wrap in putty.

[Applications]
· For air conditioner piping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IRC-75NX
IRC-100NX
IRC-125NX
IRC-150NX
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß A
(mm)
Maß B
(mm)
Maß C
(mm)
Maß D
(mm)
Maß E
(mm)
JAN Code Bestellnummer Masse
(g)

60.83 €

1 6 Arbeitstage 12782118451454518301061508761-36281200

74.04 €

1 6 Arbeitstage 152107143651704518301061515761-35981400

96.79 €

1 9 Arbeitstage 178133169851964518301061522761-36011900

102.87 €

1 6 Arbeitstage 2031581941052214518301061539761-36102400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Für beschichtete Kältemittelrohre Art Rohrleitungsteile Wärmedämmstoff Durchführung
Anzahl in einem Paket 1 Satz

Technischer Support