Thermisch isolierendes Klebeband, DHF

Thermisch isolierendes Klebeband, DHF
[Features]
· Effective condensation prevention for pipe connections etc.

[Applications]
· A countermeasure against longitudinal thermal contraction of insulated refrigerant copper tubing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DHF-50-LG

Teilenummer
DHF-50-LG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.86 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Für beschichtete Kältemittelrohre Art Rohrleitungsteile Wärmedämmstoff Band und druckempfindlicher Klebstoff
Werkstoff Polyethylenschaumstoff 30 Farbe Hellgrau Spezifikationen Breite 50 mm × Dicke des wärmeisolierenden Materials 4 mm × Länge 3 m
Anzahl in einem Paket 1 Rolle JAN Code 4518301055477 Bestellnummer 761-2800
Masse(g) 93

Sie befinden sich auf der Seite für Thermisch isolierendes Klebeband, DHF, die Teilenummer ist DHF-50-LG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DHF-50-LG.

Technischer Support