Kettengelenk (Edelstahl)

Kettengelenk (Edelstahl)
  • Mengenrabatt
[Features]
● Can be hammered in to prevent it from becoming dislodged.

[Applications]
● For use as a connecting fitting for chains, wires, and ropes, etc. Also suitable as a terminal fitting joint.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-282

Teilenummer
B-282
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kette Hardware Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Nutzlast(kN) 0.78
D(mm) 9 L(mm) 39 W(mm) 19
Kompatibler Kettendurchmesser(mm) φ4, φ6 JAN-Code 4982970404797 Bestellnummer 379-0029

Sie befinden sich auf der Seite für Kettengelenk (Edelstahl) , die Teilenummer ist B-282.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-282.

Technischer Support