Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PK002 |
PK003 |
PK004 |
PK006 |
PK010 |
PK011 |
PK013 |
PK014 |
PK015 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Dichtung | Max. Betriebsdruck (MPa) | Passende Größe | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (mm) | Dicke (mm) | JAN Code | Bestellnummer | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | Nylon 66 | 20 | W22-14 | 18.0 | 10.8 | 2.0 | 4560125826528 | 434-4910 | 1 | ||
2.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | fluoropolymer | 3 | W22-14 | 18.0 | 10.5 | 2.0 | 4560125826535 | 434-4928 | 1 | ||
5.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kupfer | 20 | W22-14 | 19.0 | 11.2 | 2.0 | 4560125826542 | 434-4936 | 10 | ||
3.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | Tieftemperaturwerkstoffe | 20 | W22-14 | 19.0 | 11.0 | 2.0 | 4560125826566 | 434-4952 | 2 | ||
1.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | PCTFE | 20 | G1/4 | 11.0 | 6.0 | 1.0 | 4560125826573 | 434-4961 | 0.5 | ||
3.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | PCTFE | 20 | G3/8 | 14.0 | 8.0 | 2.0 | 4560125826580 | 434-4979 | 0.8 | ||
18.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | PCTFE | 20 | G3/4 | 24.0 | 15.0 | 3.0 | 4560125826597 | 434-4987 | 2 | ||
19.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | PCTFE | 20 | G1 | 29.0 | 10.0 | 3.0 | 4560125826603 | 434-4995 | 5 | ||
1.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | Nylon 6 | 20 | 3/4-16UNF | 16.5 | 10.8 | 2.0 | 4560125826610 | 434-5002 | 1 |
Loading...
Ausführung | Zugehörige Bauteile | Ausführungen von zugehörigen Bauteilen | Dichtung | Spezifikationen | Auslegungstemperatur: -10 bis 75 ºC |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl in einem Paket | 1 Stk. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Dichtung
Max. Betriebsdruck(MPa)
Passende Größe
Außen-Ø(mm)
Innen-Ø(mm)
Dicke(mm)
JAN Code
Bestellnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften