Schwerlast-Bockrollen / TP7□□□R-KPL-PCI / Stahlblech-Korpus / PUR-Belag / Lochplatte

Schwerlast-Bockrollen / TP7□□□R-KPL-PCI / Stahlblech-Korpus / PUR-Belag / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Wärmebeständigkeit | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 165 - 257 mm / [Traglast] 980, 1471 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Wärmebeständiges Polyurethan



Verwendet werden die Schwerlast-Bockrollen von SAMSONG für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Zwischen 165 und 257 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 980 oder 1471 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 750.01 oder mehr daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Wärmebeständiges Polyurethan verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TP7240R-KPL-PCI
TP7260R-KPL-PCI
TP7280R-KPL-PCI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Bestellcode Masse
(kg)

159.86 €

1 6 Arbeitstage 165980101763-02984.58

195.29 €

1 6 Arbeitstage 1901176152763-03105.75

214.02 €

1 7 Arbeitstage 2571471203763-03367.17

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Lastbereich(daN) 750,01~ Anschlag kA
Radwerkstoff Wärmebeständiges Polyurethan Radmerkmale Wärmebeständigkeit Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 125(133) Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 62(85)
Montagesitz A×B(mm) 159 × 114 Radbreite(mm) 64 Lastkategorie Besonders schwere Lasten
Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 14 Oberflächenbehandlung der Metallelemente Beschichtung mit III-wertigem Zink Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support