Endklemme mit Schraube

Endklemme mit Schraube
Lock Terminal Bolt Edelstahl Fitting "Material" Gehäuse Terminal Sechskantmutter: Edelstahl EN 1.4401 Equiv., Clip: Edelstahl EN 1.4029 Equiv. (Verchromung), Sicherungsmutter und Unterlegscheibe: Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WLB-3
WLB-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maß L
(mm)
Kabel Nr. Verdrillung Durchmesser Maß L
(mm)
Maß l2
(mm)
Kabeldurchmesser
(mm)

38.48 €

1 6 Arbeitstage 852411M-627453

91.36 €

1 6 Arbeitstage 1452414M-1246806

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kabelhalterung Anzahl in einem Paket 1 Werkstoff d. Gehäuses Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)
Klinkenwerkstoff Rostfreier Stahl: (EN 1.4029 Äquiv. (Verchromt)) Selbstsichernde Mutter, Unterlegscheibe Material Messing Werkstoff Klemme Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)
Sechskantmuttern Material Edelstahl (EN 1.4404 Äquiv.)

Technischer Support