Ankerring Typ MZ

Ankerring Typ MZ
[Merkmale] Wenn Sie den Edelstahl-Verankerungsring installieren, brauchen Sie ihn nicht ständig zu ersetzen. Abmessung W1 (mm): 100 Material: Edelstahl (EN 1.4301 Equiv. (gesintert)), Ausführung: Trowalisierung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MZ-25

Teilenummer
MZ-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

324.02 €

1 13 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Festmachering, marin Metallanschlüsse Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Länge L(mm) 400
Oberflächenbehandlung Gleitschliff Maß D(mm) 25 Maß W(mm) 225
Maß W1(mm) 100 Maß d1(mm) 200 Maß D2(mm) 55

Sie befinden sich auf der Seite für Ankerring Typ MZ, die Teilenummer ist MZ-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MZ-25.

Technischer Support