Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
For quick fastening, locking, adjusting, changing and securing. Quickly and easily unlockable for frequently repeated connections. All versions are corrosion resistant. Version with ergonomic grip. |
Dimensions | Location hole | Shearing resistance, two-shear | Tensile force max. | Operating temperature range | Weight | Art. No. | ||||||||
d1 | l1 | d2 | d3 | d4 | l2 | l3 | l4 | H11 | unlubricated | min. | max. | |||
-0.04 -0.08 | +0.6 | ±1 | ||||||||||||
[mm] | [mm] | [kN] | [N] | [°C] | [g] | |||||||||
6 | 10 | 6.5 | 38 | 17.3 | 5.0 | 27.0 | 10.8 | 6 | 22 | 8 | -30 | 80 | 16 | 22400.0062 |
6 | 15 | 6.5 | 38 | 17.3 | 5.0 | 27.0 | 10.8 | 6 | 22 | 8 | -30 | 80 | 17 | 22400.0064 |
6 | 20 | 6.5 | 38 | 17.3 | 5.0 | 27.0 | 10.8 | 6 | 22 | 8 | -30 | 80 | 18 | 22400.0066 |
6 | 25 | 6.5 | 38 | 17.3 | 5.0 | 27.0 | 10.8 | 6 | 22 | 8 | -30 | 80 | 19 | 22400.0068 |
6 | 30 | 6.5 | 38 | 17.3 | 5.0 | 27.0 | 10.8 | 6 | 22 | 8 | -30 | 80 | 19 | 22400.0070 |
6 | 50 | 6.5 | 38 | 17.3 | 5.0 | 27.0 | 10.8 | 6 | 22 | 8 | -30 | 80 | 24 | 22400.0075 |
8 | 15 | 8.7 | 38 | 17.3 | 6.3 | 28.6 | 10.8 | 8 | 40 | 15 | -30 | 80 | 21 | 22400.0084 |
8 | 20 | 8.7 | 38 | 17.3 | 6.3 | 28.6 | 10.8 | 8 | 40 | 15 | -30 | 80 | 23 | 22400.0086 |
8 | 25 | 8.7 | 38 | 17.3 | 6.3 | 28.6 | 10.8 | 8 | 40 | 15 | -30 | 80 | 25 | 22400.0088 |
8 | 30 | 8.7 | 38 | 17.3 | 6.3 | 28.6 | 10.8 | 8 | 40 | 15 | -30 | 80 | 27 | 22400.0090 |
8 | 50 | 8.7 | 38 | 17.3 | 6.3 | 28.6 | 10.8 | 8 | 40 | 15 | -30 | 80 | 40 | 22400.0095 |
10 | 15 | 12.0 | 38 | 17.3 | 8.7 | 28.6 | 10.8 | 10 | 62 | 30 | -30 | 80 | 30 | 22400.0104 |
10 | 20 | 12.0 | 38 | 17.3 | 8.7 | 28.6 | 10.8 | 10 | 62 | 30 | -30 | 80 | 34 | 22400.0106 |
10 | 25 | 12.0 | 38 | 17.3 | 8.7 | 28.6 | 10.8 | 10 | 62 | 30 | -30 | 80 | 37 | 22400.0108 |
10 | 30 | 12.0 | 38 | 17.3 | 8.7 | 28.6 | 10.8 | 10 | 62 | 30 | -30 | 80 | 40 | 22400.0110 |
10 | 50 | 12.0 | 38 | 17.3 | 8.7 | 28.6 | 10.8 | 10 | 62 | 30 | -30 | 80 | 52 | 22400.0115 |
12 | 20 | 14.5 | 38 | 17.3 | 9.5 | 28.6 | 10.8 | 12 | 90 | 32 | -30 | 80 | 42 | 22400.0122 |
12 | 30 | 14.5 | 38 | 17.3 | 9.5 | 28.6 | 10.8 | 12 | 90 | 32 | -30 | 80 | 51 | 22400.0124 |
12 | 40 | 14.5 | 38 | 17.3 | 9.5 | 28.6 | 10.8 | 12 | 90 | 32 | -30 | 80 | 60 | 22400.0126 |
12 | 50 | 14.5 | 38 | 17.3 | 9.5 | 28.6 | 10.8 | 12 | 90 | 32 | -30 | 80 | 69 | 22400.0128 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | Aufnahmebohrung H11 (mm) | Scherfestigkeit zweischnittig (kN) | Zugkraft max. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.06 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 6.5 | 10 | 5 | 27 | 6 | 22 | 8 | |||
12.06 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 6.5 | 15 | 5 | 27 | 6 | 22 | 8 | |||
12.06 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 6.5 | 20 | 5 | 27 | 6 | 22 | 8 | |||
12.06 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 6 | 6.5 | 25 | 5 | 27 | 6 | 22 | 8 | |||
12.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 6.5 | 30 | 5 | 27 | 6 | 22 | 8 | |||
12.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 6.5 | 50 | 5 | 27 | 6 | 22 | 8 | |||
13.35 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 8 | 8.7 | 15 | 6.3 | 28.6 | 8 | 40 | 15 | |||
13.35 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 8 | 8.7 | 20 | 6.3 | 28.6 | 8 | 40 | 15 | |||
13.35 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 8 | 8.7 | 25 | 6.3 | 28.6 | 8 | 40 | 15 | |||
14.09 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 8 | 8.7 | 30 | 6.3 | 28.6 | 8 | 40 | 15 | |||
14.09 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 8 | 8.7 | 50 | 6.3 | 28.6 | 8 | 40 | 15 | |||
15.37 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 15 | 8.7 | 28.6 | 10 | 62 | 30 | |||
15.37 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 12 | 20 | 8.7 | 28.6 | 10 | 62 | 30 | |||
15.37 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 12 | 25 | 8.7 | 28.6 | 10 | 62 | 30 | |||
16.60 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 30 | 8.7 | 28.6 | 10 | 62 | 30 | |||
16.60 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 10 | 12 | 50 | 8.7 | 28.6 | 10 | 62 | 30 | |||
17.99 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 14.5 | 20 | 9.5 | 28.6 | 12 | 90 | 32 | |||
17.99 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 14.5 | 30 | 9.5 | 28.6 | 12 | 90 | 32 | |||
18.45 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 12 | 14.5 | 40 | 9.5 | 28.6 | 12 | 90 | 32 | |||
18.45 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 14.5 | 50 | 9.5 | 28.6 | 12 | 90 | 32 |
Loading...
Ausführung | Griffausführung | d3(mm) | 38 | d4(mm) | 17.3 |
---|---|---|---|---|---|
l4(mm) | 10.8 | Temperatur min.(°C) | -30 | Temperatur max.(°C) | 80 |
Werkstoff | Edelstahl 1.4305 | Feder | Edelstahl | Griff | Thermoplast PA 6, grau |
Grifftyp | Ergonomischer Griff (nur für Steckbolzen) | REACH-konform | Ja | Konfliktmineralien frei | Ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
d1(mm)
d2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
Aufnahmebohrung H11(mm)
Scherfestigkeit zweischnittig(kN)
Zugkraft max.(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften