Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24580.0106
Teilenummer
|
---|
24580.0106 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Handgriff | Griff, Ausführung | Griffmaterial | Griffoberfläche | Griff, Dicke t (mm) | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | Vierkantbohrungs-Ø B (mm) | d3 (mm) | b3 (mm) | t (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Zugehöriger Ballengriff (mm) | Anzahl der Arme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.74 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | Nicht mitgeliefert (mit Fingerbohrung) | - | - | - | 33 | 12 | 100 | 26 | 4 | 13.8 | ~ 33 | 17 | - | 3 |
Loading...
Mit Handrad | 5-Speichen | Griff, Material | Grauguss FC | Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung | Rundbohrung (Durchgangsbohrung) |
---|---|---|---|---|---|
Griff, Oberfläche | Nicht im Lieferumfang | Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Handräder, DIN 950 Grauguss, die Teilenummer ist 24580.0106.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24580.0106.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Griff, Ausführung
Griffmaterial
Griffoberfläche
Zugehöriger Ballengriff(mm)
Ausführung
Handgriffaußen-Ø D(Ø)
Handgriff
Griff, Dicke t(mm)
Rundbohrung, Innen-Ø d2(mm)
Vierkantbohrungs-Ø B(mm)
d3(mm)
b3(mm)
t(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Anzahl der Arme
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
24580.0006 |
24580.0010 |
24580.0011 |
24580.0110 |
24580.0111 |
24580.0115 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Handgriff | Griff, Ausführung | Griffmaterial | Griffoberfläche | Griff, Dicke t (mm) | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | Vierkantbohrungs-Ø B (mm) | d3 (mm) | b3 (mm) | t (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Zugehöriger Ballengriff (mm) | Anzahl der Arme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.49 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | Nicht mitgeliefert (mit Fingerbohrung) | - | - | - | 33 | 12 | 100 | 26 | - | - | ~ 33 | 17 | - | 3 | |||
27.96 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 125 | Nicht mitgeliefert (mit Fingerbohrung) | - | - | - | 36 | 12 | 125 | 28 | - | - | ~ 36 | 18 | - | 3 | |||
27.96 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 125 | Nicht mitgeliefert (mit Fingerbohrung) | - | - | - | 36 | 14 | 125 | 28 | - | - | ~ 36 | 18 | - | 3 | |||
31.32 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 125 | Nicht mitgeliefert (mit Fingerbohrung) | - | - | - | 36 | 12 | 125 | 28 | 4 | 13.8 | ~ 36 | 18 | - | 3 | |||
31.32 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 125 | Nicht mitgeliefert (mit Fingerbohrung) | - | - | - | 36 | 14 | 125 | 28 | 5 | 16.3 | ~ 36 | 18 | - | 3 | |||
36.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 140 | Nicht mitgeliefert (mit Fingerbohrung) | - | - | - | 39 | 14 | 140 | 30 | 5 | 16.3 | ~ 39 | 19 | - | 3 |