Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24580.0305
Teilenummer
|
---|
24580.0305 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Handgriff | Griff, Ausführung | Griffmaterial | Griffoberfläche | Griff, Dicke t (mm) | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | Vierkantbohrungs-Ø B (mm) | d3 (mm) | b3 (mm) | t (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Zugehöriger Ballengriff (mm) | Anzahl der Arme | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.49 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 100 | Mitgeliefert | Drehbar | Stahl | [Brüniert] Verzinkt | 33 | 10 | 100 | 26 | 3 | 11.4 | ~ 33 | 17 | 16 | 3 |
Loading...
Mit Handrad | 5-Speichen | Griff, Material | Grauguss FC | Montageabschnitt, Bohrungsbearbeitung | Rundbohrung (Durchgangsbohrung) |
---|---|---|---|---|---|
Griff, Oberfläche | Nicht im Lieferumfang | Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Griffoberfläche
Ausführung
Handgriffaußen-Ø D(Ø)
Handgriff
Griff, Ausführung
Griffmaterial
Griff, Dicke t(mm)
Rundbohrung, Innen-Ø d2(mm)
Vierkantbohrungs-Ø B(mm)
d3(mm)
b3(mm)
t(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Zugehöriger Ballengriff(mm)
Anzahl der Arme
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften