Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22050.0516
Spring plungers can be used for locating or for applying pressure, as a detent or for ejection. |
Standard spring load | Heavy spring load |
Dimensions | Stroke | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | ||||
d1 | d2 | l | n | s | F1 | F2 | max. | ||
~ | ~ | ||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | |||||
free cutting steel, standard spring load | |||||||||
M 4 | 1.8 | 9 | 0.6 | 1.5 | 4.5 | 12.5 | 250 | 0.4 | 22050.0104 |
M 5 | 2.4 | 12 | 0.8 | 2.0 | 5.0 | 13.0 | 250 | 1.1 | 22050.0105 |
M 6 | 2.7 | 14 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 17.0 | 250 | 1.8 | 22050.0106 |
M 8 | 3.8 | 16 | 1.2 | 2.0 | 16.0 | 33.0 | 250 | 3.7 | 22050.0108 |
M10 | 4.5 | 19 | 1.5 | 2.5 | 19.0 | 42.0 | 250 | 7.0 | 22050.0110 |
M12 | 6.2 | 22 | 2.0 | 3.5 | 22.0 | 57.0 | 250 | 11.0 | 22050.0112 |
M16 | 8.5 | 24 | 2.0 | 4.5 | 38.0 | 78.0 | 250 | 22.0 | 22050.0116 |
M20 | 10.0 | 30 | 2.5 | 6.5 | 39.0 | 81.0 | 250 | 45.0 | 22050.0120 |
M24 | 13.0 | 34 | 3.0 | 8.0 | 72.0 | 155.0 | 250 | 72.0 | 22050.0124 |
free cutting steel, heavy spring load | |||||||||
M 6 | 2.7 | 14 | 1.0 | 2.0 | 11.0 | 25.0 | 250 | 1.8 | 22050.0306 |
M 8 | 3.8 | 16 | 1.2 | 2.0 | 23.0 | 59.0 | 250 | 3.8 | 22050.0308 |
M10 | 4.5 | 19 | 1.5 | 2.5 | 20.0 | 54.0 | 250 | 7.0 | 22050.0310 |
M12 | 6.2 | 22 | 2.0 | 3.5 | 38.0 | 96.0 | 250 | 11.0 | 22050.0312 |
M16 | 8.5 | 24 | 2.0 | 4.5 | 50.0 | 100.0 | 250 | 22.0 | 22050.0316 |
M20 | 10.0 | 30 | 2.5 | 6.5 | 52.0 | 133.0 | 250 | 46.0 | 22050.0320 |
M24 | 13.0 | 34 | 3.0 | 8.0 | 91.0 | 223.0 | 250 | 73.0 | 22050.0324 |
stainless steel, standard spring load | |||||||||
M 4 | 1.8 | 9 | 0.6 | 1.5 | 4.5 | 12.5 | 250 | 0.4 | 22050.0504 |
M 5 | 2.4 | 12 | 0.8 | 2.0 | 5.0 | 13.0 | 250 | 1.1 | 22050.0505 |
M 6 | 2.7 | 14 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 17.0 | 250 | 1.8 | 22050.0506 |
M 8 | 3.8 | 16 | 1.2 | 2.0 | 16.0 | 33.0 | 250 | 3.8 | 22050.0508 |
M10 | 4.5 | 19 | 1.5 | 2.5 | 19.0 | 42.0 | 250 | 7.0 | 22050.0510 |
M12 | 6.2 | 22 | 2.0 | 3.5 | 22.0 | 57.0 | 250 | 11.0 | 22050.0512 |
M16 | 8.5 | 24 | 2.0 | 4.5 | 38.0 | 78.0 | 250 | 22.0 | 22050.0516 |
M20 | 10.0 | 30 | 2.5 | 6.5 | 39.0 | 81.0 | 250 | 46.0 | 22050.0520 |
M24 | 13.0 | 34 | 3.0 | 8.0 | 72.0 | 155.0 | 250 | 73.0 | 22050.0524 |
stainless steel, heavy spring load | |||||||||
M 6 | 2.7 | 14 | 1.0 | 2.0 | 11.0 | 25.0 | 250 | 1.8 | 22050.0706 |
M 8 | 3.8 | 16 | 1.2 | 2.0 | 23.0 | 59.0 | 250 | 3.8 | 22050.0708 |
M10 | 4.5 | 19 | 1.5 | 2.5 | 20.0 | 54.0 | 250 | 7.0 | 22050.0710 |
M12 | 6.2 | 22 | 2.0 | 3.5 | 38.0 | 96.0 | 250 | 11.0 | 22050.0712 |
M16 | 8.5 | 24 | 2.0 | 4.5 | 50.0 | 100.0 | 250 | 23.0 | 22050.0716 |
M20 | 10.0 | 30 | 2.5 | 6.5 | 52.0 | 133.0 | 250 | 46.0 | 22050.0720 |
M24 | 13.0 | 34 | 3.0 | 8.0 | 91.0 | 223.0 | 250 | 74.0 | 22050.0724 |
Teilenummer
|
---|
22050.0516 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Stiftmaterial | Grundwerkstoff | d1 (mm) | Hub S (mm) | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Oberflächenbehandlung der Spitze | Spitze, Wärmebehandlung | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | F1 (N) | F2 (N) | n (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.30 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | M16 | 4,5 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | M16 | 8,5 | 24 | ~ 38 | ~ 78 | 2 |
Loading...
Befestigungsmethode | Eingeschraubt | Mit Sicherungslack | Nicht im Lieferumfang | Schlüsselbohrung, Form | Schlitz |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur max.(°C) | 250 | Feder | Edelstahl | Ausführung | Stift |
Montage | Slot | Konfliktmineralien frei | Ja | REACH-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Bolzendruckstücke / 22050□□□ / Schlitz, die Teilenummer ist 22050.0516.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22050.0516.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stiftmaterial
Grundwerkstoff
Ausführung
d1(mm)
Hub S(mm)
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Oberflächenbehandlung der Spitze
Spitze, Wärmebehandlung
d1(mm)
d2(mm)
l(mm)
F1(N)
F2(N)
n(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22050.0108 |
22050.0110 |
22050.0112 |
22050.0520 |
22050.0524 |
22050.0706 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Stiftmaterial | Grundwerkstoff | d1 (mm) | Hub S (mm) | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Oberflächenbehandlung der Spitze | Spitze, Wärmebehandlung | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | F1 (N) | F2 (N) | n (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | M8 | 2,0 | Brünierung | Brünierung | Gehärtet | M8 | 3,8 | 16 | ~ 16 | ~ 33 | 1,2 | |||
1.43 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | M10 | 2,5 | Brünierung | Brünierung | Gehärtet | M10 | 4,5 | 19 | ~ 19 | ~ 42 | 1,5 | |||
2.17 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Automatenstahl | [Stahl] Automatenstahl | M12 | 3,5 | Brünierung | Brünierung | Gehärtet | M12 | 6,2 | 22 | ~ 22 | ~ 57 | 2 | |||
10.15 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | M20 | 6,5 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | M20 | 10 | 30 | ~ 39 | ~ 81 | 2,5 | |||
15.78 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | M24 | 8,0 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | M24 | 13 | 34 | ~ 72 | ~ 155 | 3 | |||
3.02 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | [Rostfreier Stahl] Rostfreier Stahl EN 1.4305 Äquiv. | M6 | 2,0 | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | Nicht im Lieferumfang | M6 | 2,7 | 14 | ~ 11 | ~ 25 | 1 |