Toleranzringe

Toleranzringe
Durch den Einsatz von Toleranzringen (für Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse) ist ein größeres Toleranzfeld zwischen den zu verbindenden Teilen möglich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22750.0060
22750.0062
22750.0064
22750.0068
22750.0072
22750.0076
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd1
(Ø)
D2
(mm)
h1
(mm)

1.72 €

25 2 Arbeitstage 1012.613.876.1

1.72 €

1 2 Arbeitstage 101819.76.1

1.77 €

2 2 Arbeitstage 102425.77.1

2.68 €

1 2 Arbeitstage 103637.712.1

3.02 €

1 2 Arbeitstage 104546.712.1

3.71 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106264.115.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zubehör Form Sonstige Gehäusematerial Tellerfederstahl
Konfliktmineralfrei Ja REACH-konform Ja

Technischer Support