• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Klemmringe / 25069 / Stahl / geschlitzt (Teilenummern - CAD Download)

Klemmringe / 25069 / Stahl / geschlitzt
Die Stellringe können universell eingesetzt werden, z. B. als Festanschlag.
Stellring mit starker Klemmkraft.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

25069.0306

Set Collars, EH 25069.

Product Description

Set collars with universal applicability, e.g. as a fixed stop.
Set collars with strong clamping force.

Material

Screw
• Steel
• Stainless steel
Set collar
• Steel, black, steam oxidized
• Stainless steel 1.4404

Drawing

picture 1 picture 2

Order Information

DimensionsWSWeightArt. No.
d1d2d3sx   
H10       
[mm][mm][g] 
slotted – picture 1, steel
620M391.22.52025069.0006
822M391.02.51825069.0008
1026M4111.63.03225069.0010
1230M4110.73.04225069.0012
1432M4110.73.04025069.0014
1536M5131.44.07025069.0015
1636M5131.44.06825069.0016
1842M5150.64.010925069.0018
2042M5150.64.010325069.0020
2248M5150.04.013825069.0022
2548M5150.04.012625069.0025
2855M6150.55.017125069.0028
3055M6150.55.016225069.0030
3260M6150.45.019625069.0032
3560M6150.45.017825069.0035
4065M6150.55.020025069.0040
slotted – picture 1, stainless steel
620M391.22.52025069.0106
822M391.02.51925069.0108
1026M4111.63.03325069.0110
1230M4110.73.04025069.0112
1432M4110.73.04025069.0114
1536M5131.44.07325069.0115
1636M5131.44.06625069.0116
1842M5150.64.012025069.0118
2042M5150.64.010425069.0120
2248M5150.04.014125069.0122
2548M5150.04.013025069.0125
2855M6150.55.017425069.0128
3055M6150.55.016025069.0130
3260M6150.45.018225069.0132
3560M6150.45.017125069.0135
4065M6150.55.018325069.0140
divided – picture 2, steel
620M391.22.51525069.0206
822M391.02.52025069.0208
1026M4111.63.03125069.0210
1230M4110.73.03925069.0212
1432M4110.73.04325069.0214
1536M5131.44.06525069.0215
1636M5131.44.06425069.0216
1842M5150.64.010325069.0218
2042M5150.64.09825069.0220
2248M5150.04.013525069.0222
2548M5150.04.012225069.0225
2855M6150.55.016525069.0228
3055M6150.55.015325069.0230
3260M6150.45.018725069.0232
3560M6150.45.017025069.0235
4065M6150.55.018925069.0240
divided – picture 2, stainless steel
620M391.22.51825069.0306
822M391.02.51825069.0308
1026M4111.63.02925069.0310
1230M4110.73.04025069.0312
1432M4110.73.04425069.0314
1536M5131.44.06925069.0315
1636M5131.44.06325069.0316
1842M5150.64.010525069.0318
2042M5150.64.010025069.0320
2248M5150.04.013725069.0322
2548M5150.04.012525069.0325
2855M6150.55.016525069.0328
3055M6150.55.015625069.0330
3260M6150.45.018825069.0332
3560M6150.45.017325069.0335
4065M6150.55.017025069.0340

Application Example

Teilenummer
25069.0306
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage - Welle Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung d3 x
(mm)
WS
(mm)
Schraubenmaterial Stellringmaterial

9.97 €

1 2 Arbeitstage 10Zweiteilig6209Rostfreier StahlUnbehandeltM31.22.5Rostfreier StahlRostfreier Stahl 1.4404

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Konfliktmineralfrei ja REACH-konform ja

Sie befinden sich auf der Seite für Klemmringe / 25069 / Stahl / geschlitzt, die Teilenummer ist 25069.0306.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 25069.0306.

Produktvarianten

Teilenummer
25069.0012
25069.0014
25069.0015
25069.0308
25069.0310
25069.0312
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSMontage - Welle Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung d3 x
(mm)
WS
(mm)
Schraubenmaterial Stellringmaterial

4.86 €

1 2 Arbeitstage 10Geschlitzt123011StahlBehandeltM40.73Stahlbrüniert

5.09 €

10 2 Arbeitstage 10Geschlitzt143211StahlBehandeltM40.73Stahlbrüniert

5.93 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Geschlitzt153613StahlBehandeltM51.44Stahlbrüniert

10.44 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Zweiteilig8229Rostfreier StahlUnbehandeltM312.5Rostfreier StahlRostfreier Stahl 1.4404

12.35 €

1 2 Arbeitstage 10Zweiteilig102611Rostfreier StahlUnbehandeltM41.63Rostfreier StahlRostfreier Stahl 1.4404

12.42 €

1 2 Arbeitstage 10Zweiteilig123011Rostfreier StahlUnbehandeltM40.73Rostfreier StahlRostfreier Stahl 1.4404

Technischer Support