Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24350.0034
Teilenummer
|
---|
24350.0034 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Form | Werkstoff Montagebereich | Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | Gewinde-Nenn-Ø M | Gesamtlänge L (mm) | d1 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | Griffstange | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.97 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Kugelform | Stahl | Triiron-Film | M8 | 136 | 10 | 25 | 125 | 11 | 22.5 | Stahl, galvanisch verzinkt |
Loading...
Ausführung | Feste Form | Griffmaterial | Phenol | Griffoberfläche | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmethode | Außengewinde | Betriebstemperatur max.(°C) | 110 | Kugelknopf | Thermodur PF 31 |
Zylindergriff | Thermodur PF 31 | Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Griffstangen fest, Kugelgriff, Konusgriff / 24350.0□□□ / Gewindezapfen, die Teilenummer ist 24350.0034.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24350.0034.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Form
Werkstoff Montagebereich
Oberflächenbehandlung des Montagebereichs
Gewinde-Nenn-Ø M
Gesamtlänge L(mm)
d1(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
Griffstange
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
24350.0024 |
24350.0030 |
24350.0032 |
24350.0040 |
24350.0042 |
24350.0044 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Form | Werkstoff Montagebereich | Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | Gewinde-Nenn-Ø M | Gesamtlänge L (mm) | d1 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | Griffstange |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.64 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | Kugelform | Stahl | Triiron-Film | M6 | 109 | 8 | 20 | 100 | 9 | 18 | Stahl, galvanisch verzinkt | |||
3.75 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugelform | Stahl | Triiron-Film | M8 | 91 | 10 | 25 | 80 | 11 | 22.5 | Stahl, galvanisch verzinkt | |||
3.82 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Kugelform | Stahl | Triiron-Film | M8 | 111 | 10 | 25 | 100 | 11 | 22.5 | Stahl, galvanisch verzinkt | |||
4.55 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | Kugelform | Stahl | Triiron-Film | M10 | 114 | 12 | 32 | 100 | 14 | 29 | Stahl, galvanisch verzinkt | |||
4.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Kugelform | Stahl | Triiron-Film | M10 | 139 | 12 | 32 | 125 | 14 | 29 | Stahl, galvanisch verzinkt | |||
4.92 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Kugelform | Stahl | Triiron-Film | M10 | 174 | 12 | 32 | 160 | 14 | 29 | Stahl, galvanisch verzinkt |