Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24300.0111
U-handles are used, for example, on machine doors, furniture doors, cabinet doors, drawers and drawer units. These U-handles are characterised by their ergonomic profile design with very high stability and their simple and timeless design. |
Dimensions | For cylinder screw | Weight | Art. No. | |||||||
b | l1 | l2 | a | d | h1 | h2 | r | |||
±0.25 | ||||||||||
[mm] | [mm] | [g] | ||||||||
Aluminium, bright | ||||||||||
20 | 100 | 112 | 13 | 5.4 | 49 | 19 | 13 | M5 | 80 | 24300.0101 |
20 | 112 | 124 | 13 | 5.4 | 49 | 19 | 13 | M5 | 82 | 24300.0111 |
20 | 128 | 140 | 13 | 5.4 | 51 | 19 | 13 | M5 | 100 | 24300.0121 |
20 | 160 | 172 | 13 | 5.4 | 51 | 19 | 13 | M5 | 100 | 24300.0131 |
26 | 116 | 130 | 17 | 6.4 | 55 | 17 | 17 | M6 | 146 | 24300.0141 |
26 | 132 | 146 | 17 | 6.4 | 55 | 17 | 17 | M6 | 161 | 24300.0151 |
26 | 164 | 178 | 17 | 6.4 | 57 | 17 | 17 | M6 | 196 | 24300.0161 |
26 | 179 | 193 | 17 | 6.4 | 57 | 17 | 17 | M6 | 215 | 24300.0166 |
26 | 196 | 210 | 17 | 6.4 | 57 | 17 | 17 | M6 | 229 | 24300.0171 |
Aluminium, black | ||||||||||
20 | 100 | 112 | 13 | 5.4 | 49 | 19 | 13 | M5 | 80 | 24300.0301 |
20 | 112 | 124 | 13 | 5.4 | 49 | 19 | 13 | M5 | 82 | 24300.0311 |
20 | 128 | 140 | 13 | 5.4 | 51 | 19 | 13 | M5 | 100 | 24300.0321 |
20 | 160 | 172 | 13 | 5.4 | 51 | 19 | 13 | M5 | 120 | 24300.0331 |
26 | 116 | 130 | 17 | 6.4 | 55 | 17 | 17 | M6 | 132 | 24300.0341 |
26 | 132 | 146 | 17 | 6.4 | 55 | 17 | 17 | M6 | 166 | 24300.0351 |
26 | 164 | 178 | 17 | 6.4 | 57 | 17 | 17 | M6 | 206 | 24300.0361 |
26 | 179 | 193 | 17 | 6.4 | 57 | 17 | 17 | M6 | 213 | 24300.0366 |
26 | 196 | 210 | 17 | 6.4 | 57 | 17 | 17 | M6 | 232 | 24300.0371 |
Stainless steel, dull blasted | ||||||||||
20 | 112 | 124 | 13 | 5.4 | 49 | 19 | 13 | M5 | 258 | 24300.0511 |
20 | 128 | 140 | 13 | 5.4 | 51 | 19 | 13 | M5 | 293 | 24300.0521 |
20 | 160 | 172 | 13 | 5.4 | 51 | 19 | 13 | M5 | 345 | 24300.0531 |
26 | 128 | 140 | 17 | 6.4 | 57 | 17 | 19 | M6 | 455 | 24300.0655 |
26 | 160 | 172 | 17 | 6.4 | 57 | 17 | 19 | M6 | 542 | 24300.0665 |
26 | 200 | 216 | 17 | 6.4 | 57 | 17 | 19 | M6 | 651 | 24300.0675 |
Teilenummer
|
---|
24300.0111 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | d | l1 (mm) | l2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | a (mm) | b (mm) | R (mm) | Für Zylinderschraube | Griff | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.66 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Aluminium | Sonstige | 5.4 | 112 | 124 | 49 | 19 | 13 | 20 | 13 | M5 | Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen | - |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Nicht im Lieferumfang | Befestigungsmethode | Innengewinde | Griff, Querschnittform | Sonstige |
Konfliktmineralfrei | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Bügelgriffe / 24300.0□□□ / Aluminium / trowalisiert, die Teilenummer ist 24300.0111.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24300.0111.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Werkstoff Grundkörper
Grundkörper, Oberflächenbehandlung
d
l1(mm)
l2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
a(mm)
b(mm)
R(mm)
Für Zylinderschraube
Griff
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
24300.0101 |
24300.0121 |
24300.0131 |
24300.0141 |
24300.0151 |
24300.0161 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | d | l1 (mm) | l2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | a (mm) | b (mm) | R (mm) | Für Zylinderschraube | Griff | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.26 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Aluminium | Sonstige | 5.4 | 100 | 112 | 49 | 19 | 13 | 20 | 13 | M5 | Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen | - | |||
8.00 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Aluminium | Sonstige | 5.4 | 128 | 140 | 51 | 19 | 13 | 20 | 13 | M5 | Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen | - | |||
8.58 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Aluminium | Sonstige | 5.4 | 160 | 172 | 51 | 19 | 13 | 20 | 13 | M5 | Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen | - | |||
10.84 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Aluminium | Sonstige | 6.4 | 116 | 130 | 55 | 17 | 17 | 26 | 17 | M6 | Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen | - | |||
11.13 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Aluminium | Sonstige | 6.4 | 132 | 146 | 55 | 17 | 17 | 26 | 17 | M6 | Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen | - | |||
12.18 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Aluminium | Sonstige | 6.4 | 164 | 178 | 57 | 17 | 17 | 26 | 17 | M6 | Aluminium, gezogen, blank, gleitgeschliffen | - |